RF data-interface (USB-stick) voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
USB flash drive
Art.nr. 5120 00
5120 00
234,80 EUR
EAN 4010337017271
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Met de KNX RF systeemapparaten worden de RF tastsensoren voor KNX en RF handzenders voor KNX via de ETS in de KNX structuur ingebonden en geparametriseerd.

Kenmerken

Kenmerken

  • Het apparaat dient als interface voor draadloze communicatie tussen PC en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
  • De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
  • Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware vanaf versie ETS5 worden uitgevoerd.
  • Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
  • Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R

Inbedrijfstellingsmodus:
S-modus

Voeding:
DC 5 V via USB-stekeringang

USB-versie:
2.0 of hoger

USB-aansluiting:
Type A

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Relatieve luchtvochtigheid:
Max. 80% (condensvrij)

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Zendvermogen:
Max. 20 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Aanwijzingen

  • Geschikt voor PC of laptop met Windows-besturingssysteem.
  • Automatische installatie van de PC-communicatie via HID-profiel.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira KNX RF systeem
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


KNX RF USB data-interface (USB-stick)
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 5120 00

PDF, 323 Kb

Downloaden


KNX RF USB data-interface (USB-stick)
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS5.

Art.nr. 5120 00

ZIP, 57 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Art.nr.

PDF, 7.203 Kb

Downloaden


KNX RF USB Datenschnittstelle (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Art.nr. 5120 00

PDF, 7.378 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads