Tastsensor 3 Basis 1-voudig voor KNX
Gira F100

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2021 112
2021 112
105,46 EUR
EAN 4010337081661
VE 1/5
PS 06
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
  • Montage op busaankoppelaar 3
  • Demontagebeveiliging door schroefbevestiging.
  • Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloezie/rolluik, waardegever 1 byte en scène-neveneenheid.
  • Twee blauwe status-led's per bedienvlak.
  • Witte bedrijfs-led.
  • Werking van de bedrijfs-led en status-led parametriseerbaar.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Beschermingsklasse:
III

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels verkrijgbaar via de Gira labelservice www.marking.gira.com.

Levering

  • Blanco tekstlabels worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira tastsensor 3 (B)
Productinformatie

Gira tastsensor 3
Productinformatie
Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira
KNX / EIB installatie (B)
Art. nr. 17171 24

Art.nr.

PDF, 480 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 basis 1-/2-/3-voudig F100, Tastsensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-voudig F100
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 321 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 basis enkelvoudig F100
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d, 160 kbyte.

Art.nr. 2021 ..

VD4, 159 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 889 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads