Tast-controleschakelaar 10 AX 250 V~ met wip
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0136 01
0136 01
30,93 EUR
EAN 4010337136019
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0136 03
0136 03
30,93 EUR
EAN 4010337136033
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 0136 27
0136 27
30,93 EUR
EAN 4010337136279
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 0136 28
0136 28
31,41 EUR
EAN 4010337136286
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 0136 26
0136 26
34,22 EUR
EAN 4010337136262
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 0136 005
0136 005
34,22 EUR
EAN 4010337037941
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 0136 015
0136 015
34,22 EUR
EAN 4010337077190
VE 1/5
PS 11
edelstaal
Art.nr. 0136 600
0136 600
40,62 EUR
EAN 4010337021766
VE 1/5
PS 11
brons
Art.nr. 0136 603
0136 603
39,63 EUR
EAN 4010337106081
VE 1/5
PS 11
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 06/2024.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Levering

  • Glimlampenelement 230 V~, 1,5 mA is bij levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 013601

RFA, 628 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 013601

IFC, 28 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads