Ruimtetemperatuurregelaar 24/5 (2) A~ met wisselcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0397 01
0397 01
104,48 EUR
EAN 4010337397014
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0397 03
0397 03
104,48 EUR
EAN 4010337397038
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 0397 27
0397 27
104,48 EUR
EAN 4010337397274
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 0397 28
0397 28
107,26 EUR
EAN 4010337397281
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 0397 26
0397 26
111,51 EUR
EAN 4010337397267
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 0397 005
0397 005
111,51 EUR
EAN 4010337037446
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2022.
Opvolgartikel 2473 00, 2702 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 24 V

Nominale stroom
Verwarmen (verbreekcontact):
10 (4) A
Koelen (maakcontact):
5 (2) A

Aansluitvermogen
Verwarmen (verbreekcontact):
ca. 240 W
Koelen (maakcontact):
ca. 120 W

Schakeltemperatuurverschil:
ca. 0,5 K

Energieklasse:
I = 1 %

Inbouwdiepte:
25 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Vlakke uitvoering.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads