Ruimtetemperatuurregelaar 24/10 (4) A~ met verbreekcontact, schakelaar en controlelamp

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0393 01
0393 01
101,51 EUR
EAN 4010337393016
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0393 03
0393 03
101,51 EUR
EAN 4010337393030
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 0393 27
0393 27
101,51 EUR
EAN 4010337393276
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 0393 28
0393 28
104,34 EUR
EAN 4010337393283
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 0393 26
0393 26
108,57 EUR
EAN 4010337393269
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 0393 005
0393 005
108,57 EUR
EAN 4010337037439
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2022.
Opvolgartikel 2473 00, 2702 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 24 V

Nominale stroom:
10 (4) A

Aansluitvermogen:
ca. 240 W

Schakeltemperatuurverschil:
ca. 0,5 K

Nachtverlaging:
ca. 4 K

Energieklasse:
I = 1 %

Inbouwdiepte:
25 mm

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Vlakke uitvoering.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads