Ruimtetemperatuurregelaar 230/5 (2) A~ met wisseldrukcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 0396 01
0396 01
104,48 EUR
EAN 4010337396017
VE 1/5
PS 02
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0396 03
0396 03
104,48 EUR
EAN 4010337396031
VE 1/5
PS 02
zuiver wit mat
Art.nr. 0396 27
0396 27
104,48 EUR
EAN 4010337396277
VE 1/5
PS 02
antraciet
Art.nr. 0396 28
0396 28
107,26 EUR
EAN 4010337396284
VE 1/5
PS 02
kleur aluminium
Art.nr. 0396 26
0396 26
111,51 EUR
EAN 4010337396260
VE 1/5
PS 02
zwart mat
Art.nr. 0396 005
0396 005
111,51 EUR
EAN 4010337056706
VE 1/5
PS 02
grijs mat
Art.nr. 0396 015
0396 015
111,51 EUR
EAN 4010337080909
VE 1/5
PS 02
edelstaal
Art.nr. 0396 600
0396 600
119,34 EUR
EAN 4010337021544
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 09/2022.
Opvolgartikel 2472 00, 2706 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Nominale stroom
Verwarmen (verbreekcontact):
10 (4) A
Koelen (maakcontact):
5 (2) A

Aansluitvermogen
Verwarmen (verbreekcontact):
2200 W
Koelen (maakcontact):
1100 W

Schakeltemperatuurverschil:
ca. 0,5 K

Energieklasse:
I = 1 %

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Vlakke uitvoering.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads