Interface-eenheid 24 ingangen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2974 00
2974 00
409,28 EUR
EAN 4010337064756
VE 1
PS 34
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

Kenmerken

  • De interface-eenheid 24 ingangen is bedoeld voor koppeling van externe installaties en technische alarmmeldingen (bv. brandmeldinstallatie, lift, veiligheidsverlichting, andere lichtoproepsystemen, deurbel, enz.).
  • De koppeleenheid heeft 24 ingangen van AC/DC 5-30 V.
  • De ingangen zijn galvanisch gescheiden en kunnen in groepen van vier ingangen met verschillende referentiepotentialen werken.
  • De koppeleenheid is zelfbewakend.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 24 V

Beschermingssoort:
IP40

Montage:
Opbouw of bevestiging op DIN-rail

Afmetingen in mm

b 220 h 145 d 50

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bedieningshandleiding voor eindgebruikers - Gira Oproepsysteem 834
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding voor eindgebruikers.

Art.nr.

PDF, 577 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads