Oproepknop met hulpsteekcontact en diagnoseaansluiting
System 55

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 2906 03
2906 03
108,72 EUR
EAN 4010337061809
VE 1/5
PS 34
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
  • Oproep- of noodoproepactivering met de rode oproepknop met lokaliseer- of kalmeringsverlichting.
  • Bus voor oproep- of noodoproepactivering via een aangesloten bedieningsapparaat.
  • Oproepcircuitbewaking bij losraken van een connector.
  • Activeren van de diagnoseoproep door een aangesloten medisch-technisch apparaat.

Technische gegevens

Aansluiting:
10x schroefklem

Hulpsteekcontact:
Bus RJ45

diagnoseaansluiting:
RJ11-aansluiting

Aanwijzingen

  • Belangrijke aanwijzing over beoogd gebruik!
    Voor het aansluiten van actieve medische producten aan de diagnosebus is uitsluitend de exploitant verantwoordelijk. Het Gira oproepsysteem wordt daardoor deel van een medisch elektrisch systeem en mag alleen worden gebruikt om informatie door te geven. Het mag niet als onderdeel van een verdeeld alarmsysteem volgens EN 60601-1-8 worden gebruikt, omdat een betrouwbare overdracht van signalen (alarmsignalen) niet is gewaarborgd. Als het beoogd gebruik door de exploitant wordt gewijzigd en het oproepsysteem als onderdeel van een medisch-productsysteem voor het doorsturen van alarmsignalen wordt gebruikt, is dit in de zin van artikel 11, paragraaf 6 in combinatie met bijlage VIII van richtlijn 93/42/EEG een zelfvervaardiging. Als een exploitant het Gira oproepsysteem als onderdeel van een verdeeld alarmsysteem gebruikt volgens de definitie van EN 60601-1-8, dan gebruikt hij het Gira oproepsysteem buiten het door Gira vastgelegde beoogde gebruik.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bedieningshandleiding voor eindgebruikers - Gira Oproepsysteem 834
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding voor eindgebruikers.

Art.nr.

PDF, 577 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads