eNet draadloze ontvangstmodule

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 5452 00
5452 00
96,81 EUR
EAN 4010337774303
VE 1
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting vanaf oktober 2023 weer beschikbaar.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze ontvangstmodule is een draadloze ontvanger voor max. 32 draadloze serie-inbouwmodules.
  • Bedrijf met voeding.
  • Geïntegreerde antenne.
  • Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V SELV

Stroomverbruik:
15 mA

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Radiofrequentie:
868,0 tot 868,6 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Dataleiding:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Lengte van de dataleiding:
max. 3 m

Aantal eNet DIN-railmodules:
Max. 32

Aanwijzingen

  • De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
  • Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeelkast met metalen behuizing is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen behuizing worden geplaatst.

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 2

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 545200

RFA, 352 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 545200

IFC, 24 Kb

Downloaden


Draadloze ontvangermodule
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5452 00

PDF, 1.207 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads