Gira Keyless In Codeklavier
TX_44

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 2605 66
2605 66
293,79 EUR
EAN 4010337051428
VE 1
PS 10
antraciet
Art.nr. 2605 67
2605 67
304,27 EUR
EAN 4010337051435
VE 1
PS 10
kleur aluminium
Art.nr. 2605 65
2605 65
304,27 EUR
EAN 4010337051411
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

voeding DC 24 V 300 mA DIN-rail

Bij gebruik in het deurcommunicatiesysteem

best.apparaat audio DIN-rail best.apparaat video DIN-rail

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage in een apparaatdoos.
  • Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Bij standalone-gebruik worden de geïntegreerde potentiaalvrije relaiscontacten gebruikt voor schakelhandelingen, bv. voor een deuropener met eigen voeding (bv. een normale beltrafo).
  • Inbedrijfstelling door middel van directe configuratie zonder PC of programmeersoftware.

In- en uitgangen

  • Schakelcontact: twee relais met potentiaalvrije wisselcontacten. Belastbaarheid AC/DC 24 V / 1,6 A.
  • Twee voedingsaansluitingen.
  • Codeklavier als toegangscontrolesysteem met capacitief werkende toetsen die daarmee ongevoelig zijn voor slijtage.
  • Geen herkenbare slijtage van veelgebruikte cijfercombinaties.
  • Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem als deuroproepsysteem voor gebouwen met meerdere wooneenheden.
  • Speciale toets "C": Wissen van verkeerde invoer.
  • Speciale toets "Sleutel": Na invoer van de juiste code wordt de deur direct geopend.
  • Speciale toets "Bel": Gericht oproepen van huisstations bij grote projecten.
  • Speciale toets "F": Schakelfuncties met schakelactuatoren uit het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • Homogene blauwe ledverlichting van cijfers en speciale toetsen 's nachts.
  • Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart bij verlies van de administrator-PIN-code.
  • Het Codeklavier ondersteunt maximaal 255 codes.
  • Codes tot 32 posities mogelijk.
  • Akoestische feedback bij toetsbediening.
  • Driekleurige led-statusweergave bij programmering en tijdens bediening.
  • Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het toetsenbordopzetstuk als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor uit het Gira deurcommunicatiesysteem.
  • De beide geïntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende codes worden toegewezen, bv. code 1: deur openen, code 2: schakelen van de buitenverlichting.

In- en uitgangen

  • Klemmenstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens

Beschermingssoort
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Voeding
van voeding voor deurcommunicatie:
DC 24 V ±10%
uit deurcommunicatiesysteem:
DC 26 V ± 2 V

Relais
Aantal:
2
Contact:
1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
Belastbaarheid:
AC/DC 24 V / 1,6 A

Aansluitingen
Verbindingskabel deurcommunicatie:
1x klemmenstrook
Relais:
elk 3 schroefklemmen
Aanvullende voeding:
2x schroefklem

ESD-bestendigheid:
tot 16 kV

Inbouwdiepte:
35 mm

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
  • Integratie in Profiel 55 mogelijk.
  • De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar, waaronder toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten. Ontdek nu toepassingen voor het Gira Keyless In codeklavier.
    www.appshop.gira.de.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

De Gira AppShop is de marktplaats voor interessante oplossingen en toepassingen van de intelligente gebouwentechniek. Inmiddels zijn hier meer dan 200 apps verkrijgbaar: onder andere toepassingsbeschrijvingen, plug-ins, functiesjablonen, logische bouwstenen en modelprojecten.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 260566

RFA, 376 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 260566

IFC, 54 Kb

Downloaden


Codeklavier
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 239 Kb

Downloaden


Codeklavier
Gebruiksaanwijzingen

Verkorte handleiding.

Art.nr. 2605 ..

PDF, 60 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads