Adapterraam met vierkante uitsparing (55 x 55 mm)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0289 112
0289 112
4,56 EUR
EAN 4010337044857
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Naast de programmaspecifieke functies uit het schakelaarprogramma Gira F100 kunnen met een adapterraam ook andere functies (met niet-beweegbare afdekkingen) uit System 55 worden geïntegreerd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads