Ruimtetemperatuurregelaar 230/5 (2) A~ met wisseldrukcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit glanzend
Art.nr. 0396 112
0396 112
102,51 EUR
EAN 4010337045113
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.
Opvolgartikel 2472 00, 2706 ..

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Nominale stroom
Verwarmen (verbreekcontact):
10 (4) A
Koelen (maakcontact):
5 (2) A

Aansluitvermogen
Verwarmen (verbreekcontact):
2200 W
Koelen (maakcontact):
1100 W

Schakeltemperatuurverschil:
ca. 0,5 K

Energieklasse:
I = 1 %

Omgevingstemperatuur:
+5 °C tot +30 °C

Aanwijzingen

  • Alleen voor schroefbevestiging.
  • Vlakke uitvoering.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Kamerthermostaat 230 V met wisselcontact
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0396 ..

PDF, 101 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads