Led-oriëntatielicht 230 V~ RGB

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1169 00
1169 00
110,39 EUR
EAN 4010337042341
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

overige schakelaars en drukcontacten

wipsch./drukc. wisselsch./-drukc.

Tekstlabels/labelsoftware

tekstlabels 51x51 mm

Integratie in het schakelaarprogramma F100

adapterraam Gira F100 v. Sys55 comp.

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • Led-oriëntatielicht voor gebruik in de privé- en de commerciële sector.
  • Het oriëntatielicht dient bijv. voor het verlichten van traptreden of als oriëntatiehulp in donkere ruimten.
  • Als lichtbron worden RGB-leds gebruikt.
  • Via een stuuringang kunnen achtereenvolgens de lichtkleuren wit, blauw, rood, groen en oranje worden ingesteld resp. kan continu doorlopen van het complete kleurenspectrum (ca. 5 min.) worden gestart.
  • Door op het juiste moment te stoppen kan zo elke gewenste kleur worden ingesteld.
  • De lichtsterkte van de verlichting kan individueel worden ingesteld.
  • In de afdekking kan een folie worden aangebracht die van een individueel opschrift kan worden voorzien.
  • Voor ruimte- en routemarkering kunnen pictogrammen worden aangebracht.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Opgenomen vermogen:
1,8 W/2,0 VA

Lichtsterkte (wit):
1,2 cd

Inbouwdiepte:
30 mm

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +40 °C

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.

Levering

  • Bij het led-oriëntatielicht wordt een roestvrijstalen lamel meegeleverd voor lichtverstrooiing (minder kans op verblinding).

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira LED-verlichting (B)
Productinformatie

Productinformatie
Gira LED-verlichting
Voor meer veiligheid en een betere oriëntatie (B)
Art. nr. 1766 24

Art.nr.

PDF, 207 Kb

Downloaden


LED-signaalverlichting / LED-oriëntatieverlichting
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads