Materiaal detector en schoepenster:
Kunststof (ABS), zwart
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +60 °C
Aansluitleiding:
LIYY 2 x 0,14 mm², lengte 3 m (te verlengen tot max. 50 m
Windwaarschuwingsbereik:
3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 standen
Schakelcontact:
Relais met potentiaalvrij maakcontact
Bedrijfsspanning:
AC 230 V