Windsensor Standard

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0913 00
0913 00
282,20 EUR
EAN 4010337913009
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

    Winddetector (schoepenster/anemometer)

    • Met de windsensor kunnen bv. de jaloezieën worden opgehaald afhankelijk van de windkracht. Zo kunnen gevoelige jaloezielamellen bij opkomende wind worden beschermd.
    • De winddetector zet de windsnelheid om in een elektrisch signaal.
    • Hij wordt op het dak of tegen de buitenmuur gemonteerd en aangesloten op de verwerkingseenheid.

    Verwerkingseenheid

    • Teststand met test-led.
    • Verdelerklemmen voor aansluiting van een verwarmde winddetector.

    Technische gegevens

    Winddetector
    Materiaal detector en schoepenster:
    Kunststof (ABS), zwart
    Omgevingstemperatuur:
    -25 °C tot +60 °C
    Aansluitleiding:
    LIYY 2 x 0,14 mm², lengte 3 m (te verlengen tot max. 50 m

    Verwerkingseenheid
    Windwaarschuwingsbereik:
    3,3 tot 24,5 m/s, instelbaar in 8 standen
    Schakelcontact:
    Relais met potentiaalvrij maakcontact
    Belastbaarheid:
    max. 2 A
    Bedrijfsspanning:
    AC 230 V

    Levering

    • Montagehoek bij levering inbegrepen.

    Afmetingen in mm

    Schoependiameter winddetector: Ø 134 h 160

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Windsensor standaard
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningshandleiding.

    Art.nr. 0913 00

    PDF, 2.352 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads