Videoversterker

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1222 00
1222 00
127,92 EUR
EAN 4010337886105
VE 1
PS 10
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
  • De videoversterker is bedoeld voor vergroting van het bereik in Gira deurcommunicatie-installaties met videofunctie.
  • Hij versterkt het videosignaal op de ingang tot het maximaal toegestane busniveau op de uitgang. Hiermee wordt de demping op de leiding tussen videosignaalbron en ingang van de videoversterker gecompenseerd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Aansluitingen
2-draads bus IN:
2x schroefklem
2-draads bus OUT:
2x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Met de videoversterker kan de maximale leidinglengte tussen deur- en huisstation worden verlengd van 100 tot 300 m.
  • Bij de ingebruikstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videoversterker zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

  • DIN-railadapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

Videoversterker: b 36 h 52 d 27

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Videoversterker
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1222 00

PDF, 1.641 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads