Basiselement netwerkaansluitdoos cat.6A, 2-voudig
Snijklemtechniek

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2452 00
2452 00
43,70 EUR
EAN 4010337881797
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
  • Afgeschermde netwerkaansluitdoos cat.6A met een aansluitbus RJ45 (8/8) voor gegevensoverdrachtssnelheden tot 10 Gbit-ethernet conform IEEE 802.3an.
  • 45° schuingeplaatste kabeluitvoer voor wandgoot-, vloerput- en inbouwmontage.
  • Kabelinvoer mogelijk vanuit alle richtingen in stappen van 8 x 45°.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
33 mm

Aanwijzingen

  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 245200

RFA, 456 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 245200

IFC, 15 Kb

Downloaden


Downloaden (en)


Network connection box Cat. 6A
Operating instructions

Operating instructions.

Art.nr. 2451 00
2452 00

PDF, 1.660 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads