eNet draadloze universele zender 2-voudig Mini

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5453 00
5453 00
71,36 EUR
EAN 4010337774310
VE 1/5
PS 42
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf oktober 2023.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • De eNet draadloze zenders geven schakel-, dim- en jaloeziecommando's door aan de betreffende eNet draadloze ontvangers.
  • Met de eNet draadloze universele zender kunnen schakel-, dim- en jaloeziecommando's worden doorgegeven aan de betreffende eNet draadloze ontvangers.
  • Montage in apparaatdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.
  • Detectie van spanningspieken en -variaties op de ingang.
  • Aansluiting van een externe status-LED.
  • Weergave overdrachtsstatus.
  • Bedrijfsmodi: 1-voudig schakelen/dimmen/jaloezie, 1-voudige automatische functie, 2-voudig/dimmen/drukken, 2-voudige automatische functie.

Met eNet-server instelbaar:

  • Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server softwareversie 2.0.
  • 2-voudige jaloezie.
  • Bedieningsvergrendelingen.
  • Verbindingen maken vrijgegeven of geblokkeerd.
  • Status voor gedwongen besturing.
  • Scènes “Alles aan” of “Alles uit”, drempelwaardescènes en individuele scènes configureerbaar.
  • Configuratie van scène-toetsen via de eNet SMART HOME app (als-dan-regels) voor het activeren van acties, scènes, tijdschakelklokken.
  • Repeaterfunctie.
  • Update van de apparaatsoftware.
  • Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Radiofrequentie:
868,3 MHz

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Nominale spanning:
AC 110 V tot 230 V, 50/60 Hz

Standby:
0,5 W

Ingangen
Kabellengte:
max. 100 m
Ingangsstroom:
2 mA
Signaalduur:
min. 200 ms

Uitgang status-led
Nominale spanning:
AC 110 V tot 230 V
Uitgangsstroom:
40 mA

Afmetingen in mm

Ø 53 h 23

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Draadloze universele zender tweevoudig Mini
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 5453 00

PDF, 1.913 Kb

Downloaden


eNet SMART HOME Spraakbesturing
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

QUICK START GUIDE

Art.nr.

PDF, 2.730 Kb

Downloaden


eNet systeemhandboek
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

eNet SMART HOME

Art.nr.

PDF, 6.822 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads