Leddimmer-basiselement met draai-uitschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
20 – 200 W
Art.nr. 0300 00
0300 00
37,49 EUR
EAN 4010337300007
VE 1/5
PS 22
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen en met faseaansnijding dimbare HV-ledlampen.
  • Kortsluitbeveiliging met zwakstroomzekering.
  • Met schroefklemmen.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50 Hz

Aansluitvermogen bij 25 °C
HV-ledlampen (faseaansnijding):
typ. 3 tot 40 W
Gloeilampen:
20 tot 200 W
HV-halogeen:
20 tot 200 W

Inbouwdiepte:
32 mm

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 25 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


LED-dimeenheid met uitdraaischakelaar
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 0300 00

PDF, 285 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads