Voeding DC 24 V 300 mA

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1296 00
1296 00
94,45 EUR
EAN 4010337296003
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Voeding DC 24 V voor voeding van deurcommunicatiecomponenten.
  • Voeding van de kleurencamera bij grote objecten.
  • Voeding van de belknopverlichting bij grote objecten
  • Voeding van Keyless In codeklavier.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz

Nominale spanning secundair
secundair:
DC 24 V SELV

Nominale stroom secundair:
0,3 A

Zekering:
Zwakstroomzekering 250 V, 160 mA

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +40 °C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 5

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 129600

RFA, 316 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 129600

IFC, 12 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Voedingsunit voor deurcommunicatie
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 1296 00

PDF, 122 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads