Besturingsapparaat audio

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1287 00
1287 00
222,50 EUR
EAN 4010337287001
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturingapparaat voor voeding van de audiocomponenten van de Gira deurcommunicatiebus.
  • Voeding van de tegen ompoling en kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
  • Elektronische kortsluit- en overbelastingdetectie van de bedrijfsspanningen en de busaansluiting met automatische resetfunctie.
  • Toetsen voor systeem- en deuropenerprogrammering.
  • Led-statusweergaven voor bedrijf, overbelasting, systeemprogrammering en deuropenerprogrammering.
  • Uitgang AC 12 V voor de voeding van een gangbare deuropener.
  • Relaisuitgang voor het schakelen van een deuropener met eigen voeding.
  • Schakeltijd deuropener traploos instelbaar van 1 tot 10 s.

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz
secundair:
SELV 26 DC V ± 2 V

Nominale stroom secundair
Continubelasting:
160 mA
Piekbelasting:
550 mA (max. 5 s)
Uitschakeling bij overbelasting:
vanaf 350 mA

Aansluitingdoorsnede:
0,6 mm tot 2,5 mm²

Uitgang deuropener:
AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 %

Relaisuitgang:
AC/DC 30 V, 2 A

Totale kabellengte:
max. 700 m

Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer
bij kabel-Ø 0,8 mm:
max. 300 m
bij kabel-Ø 0,6 mm:
max. 170 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Het besturingapparaat audio is bedoeld voor inbouw in de onderverdeelkast. Gebruik wanneer dit niet mogelijk is een normale opbouwverdeelkast.
  • Met deze component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 70 deelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 inbouwluidspreker, 5 x uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 68 x huisstations opbouw).

Afmetingen

Modulebreedten (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatie configurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt installaties van verschillende soorten en maten mogelijk: van eengezinswoning en appartementencomplex tot compleet wooncomplex. Van eenvoudige audio- en videosystemen tot integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruikersvriendelijke onlinetool waarmee huiseigenaren en beheerders, maar ook installateurs en andere professionals, dergelijke systemen met veel plezier individueel kunnen configureren.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 128700

RFA, 328 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 128700

IFC, 22 Kb

Downloaden


Besturingapparaat audio
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 1287 00

PDF, 431 Kb

Downloaden


PSTI Statement of Compliance

Art.nr.

PDF, 280 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads