Videomultiplexer

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 1224 00
1224 00
140,57 EUR
EAN 4010337229124
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Kenmerken

  • De videomultiplexer bundelt de videosignalen van deurstations, DCS-camera-gateways en DCS-IP-gateways.
  • Een videomultiplexer kan de videosignalen van drie deurstations met kleurencamera samenvoegen. Met twee videomultiplexers kunnen de videosignalen van maximaal vijf deurstations worden samengevoegd.

Door de combibehuizing zijn drie montagewijzen mogelijk

  • Opbouw (in een normale aftakdoos).
  • Inbouw (in een apparaatdoos).
  • Als DIN-railapparaat (met de meegeleverde DIN-railadapter).

Technische gegevens

Voeding:
via 2-draads bus

Aansluitingen
2-draads bus IN:
6x schroefklem
2-draads bus OUT:
2x schroefklem

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Aanwijzingen

  • Bij de inbedrijfstelling is geen verdere configuratie vereist, omdat de videomultiplexer zich automatisch aanpast aan het bestaande leidingnet.

Levering

  • DIN-railadapter meegeleverd.

Afmetingen in mm

Videomultiplexer: b 36 h 52 d 27

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Videomultiplexer
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding

Art.nr. 1224 00

PDF, 835 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads