Inbouwschakelactuator voor het aansturen van een externe gong of andere verbruiker via de Gira deurcommunicatiebus.
Aansturing van een potentiaalvrij schakelcontact (24 V SELV/ 50 µA tot 1,6 A AC/DC) via de 2-draads bus.
De inbouwschakelactuator kan worden aangestuurd via: de toetsen "Deur" en "Licht" op het huisstation, de verdiepingsbelknop op het huisstation, de belknop op het deurstation, de belknop op het huisstation, een potentiaalvrij drukcontact (in combinatie met de deurcommunicatiedrukcontactinterface 2-voudig).
De inbouwschakelactuator kan in vier verschillende bedrijfsstanden worden gebruikt: schakelen, timer/sec., timer/min. en impuls.
Impulsfunctie voor aansturing van bestaande trappenhuisautomaten.
Schakeltijd afhankelijk van de ingestelde functie traploos instelbaar van 1 tot 10 sec. of 1 tot 10 min.
Ledweergave voor programmering, functiekeuze en tijdinstelling.
Technische gegevens
Voeding:
via 2-draads bus
potentiaalvrij relaiscontact:
50 µA tot 1,6 A bij AC/DC 24 V SELV
Aantal in te leren belknoppen:
max. 16
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +50°C
Aanwijzingen
De inbouwschakelactuator is bedoeld voor montage in een diepe apparaatdoos (60 mm diep) achter een deurcommunicatie-busaankoppelaar.
Afmetingen in mm
Inbouwschakelactuator:
b 43
h 28
d 15
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.