Basiselement trekschakelaar 10 AX 250 V~ 1-polig maakcontact met apart meldcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact
Art.nr. 0165 00
0165 00
20,11 EUR
EAN 4010337165002
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
30 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Maakcontact, 1-polig met apart meldcontact
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement trekdrukcontact voor maakcontact-functie 1-polig met apart meldcontact

Art.nr. 0165 00

PDF, 20 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads