Basiselement wipjaloezieschakelaar 10 A 250 V~

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0159 00
0159 00
27,93 EUR
EAN 4010337159001
VE 10/100
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Parallelaansluiting voor

S3000 jl.best.el. + ing.neveneenh.

Kenmerken

Kenmerken

  • Met vergrendeling tegen dubbelzijdig inschakelen.
  • Elektrisch en mechanisch vergrendeld.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 015900

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 015900

IFC, 15 Kb

Downloaden


Schakelaar
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipjaloezieschakelaar/wipdrukcontact voor schakelfunctie

Art.nr. 0159 00

PDF, 14 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads