Wipdrukcontact-basiselement 4-voudig 10 AX 250 V~
Maakcontact 1-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
4-voudig
Art.nr. 0147 00
0147 00
26,76 EUR
EAN 4010337147008
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wip 2-v wip 2-v + set IP44 wip 2-v pijlen

Optionele accessoires

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Voor diepe apparaatdozen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads