Sleutelschakelaar 10 AX 250 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders
Schakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Grijs
Art.nr. 0144 30
0144 30
148,51 EUR
EAN 4010337144304
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Aanwijzingen

  • Slot moet apart worden besteld.
  • Demontage van de kap van de behuizing is pas mogelijk als het slot in de ontgrendelingspositie staat.
  • Invoer M20 van onderaf.

Levering

  • Slot isnietbijgeleverd.

Afmetingen in mm

Behuizing aluminium spuitgietwerk: B 75 H 75 T 66

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Sleutelschakelaar 10 A 240 V~ voor alle DIN-profiel-halfcilinders
Montagehandleidingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 0144 30
0163 30

PDF, 281 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads