Basiselement sleutelschakelaar 10 A 250 V~voor alle DIN-profiel-halfcilinders

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Schakelaar 2-polig(ook groependrukcontact)
Art.nr. 0144 00
0144 00
64,79 EUR
EAN 4010337144007
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

afd. sleutelsch./-drukc. afd. sleutelsch./-drukc. z/opdr.

Optionele accessoires

Parallelaansluiting voor

S3000 jl.best.el. + ing.neveneenh.

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
40 mm

Aanwijzingen

  • Als neveneenheid geschikt voor basiselement jaloeziebesturing met parallelaansluiting.
  • Uitsluitend voor schroefbevestiging.

Levering

  • Sluitcilinder isnietbijgeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Schakelaar/wisselcontact, 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement sleutelschakelaar voor jaloeziebesturing schakelen/wisselen 2-polig

Art.nr. 0144 00

PDF, 19 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads