Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V~met tekstkader (bovenstuk)
Universele uit-wisselschakelaar

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 0116 35
0116 35
29,93 EUR
EAN 4010337116356
VE 10
PS 14
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
  • Met glimlampelement.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

  • Tekstlabel ‘Heizung Ein/Aus’, ‘VERWARMING AAN/UIT’ is bij de levering inbegrepen.
  • Glimlampelement 230 V~ 1,5 mA is bij de levering inbegrepen.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads