System 3000 relais-schakelbasiselement potentiaalvrij

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5407 00
5407 00
98,02 EUR
EAN 4010337112068
VE 1/5
PS 02
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
  • Schakelen van verlichting en eenfasige motoren.
  • Aansturing van elektrische vloerverwarmingssystemen en thermische regelaandrijvingen in combinatie met een ruimtetemperatuurregelaar-opzetstuk.
  • Schakelen van afwijkende spanningspotentialen of fasedraads via het potentiaalvrije contact.
  • Aansluiten van neveneenheden mogelijk.
  • Automatische lastuitschakeling. Nalooptijden in vijf standen verstelbaar, niet natriggerbaar.
  • Testbedrijf voor functiecontrole.
  • Bedrijf met nulleideraansluiting.

Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX

  • Schakelactorkanaal 1-voudig.
  • Sensorkanaal 1-voudig of 2-voudig.
  • Lokale besturing van het System 3000 basiselement mogelijk.
  • Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
  • Functieselectie van het basiselement: maak-/verbreekcontact, trappenhuisfunctie met uitschakelwaarschuwing, scènefunctie (16 scènes), vergrendelfunctie, tijdvertragingen. Ingang neveneenheid als extra bedieningspunt voor het System 3000 basiselement of voor de draadloze besturing van andere KNX apparaten als sensor mogelijk.
  • De combinatie van de opzetstukken 5393xx en 5394xx is pas vanaf I05 (index) mogelijk.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Schakelstroom bij 35 °C
ohms:
16 A (AC1)

Schakelstroom
Fluorescentielampen:
4 AX

Stand-by:
0,1 tot 0,5 W

Aansluitvermogen bij 35 °C
HV-ledlampen:
typ. 400 W
Spaarlamp:
typ. 400 W
Gloeilampen:
2300 W
HV-halogeen:
2000 W
Tronic-trafo's:
1500 W
Inductieve trafo's:
1000 VA
TL-lampen, niet-gecompenseerd:
920 VA

Capacitieve belasting:
920 VA (115 µF)

Nalooptijd:
zonder, 1 min, 5 min, 30 min, 60 min

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +45 °C

Aanwijzingen

  • Bij een hogere omgevingstemperatuur dan 35 °C moet de aangesloten last gereduceerd worden.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Relais-schakelbasiselement potentiaalvrij
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5407 00

PDF, 349 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads