System 106 behuizing verzonken
1-voudig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
1-voudig
Art.nr. 5511 00
5511 00
128,30 EUR
EAN 4010337102076
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Vereiste accessoires

Voor System 106-behuizing verzonken 1-voudig, een van de onderstaande artikelen:
System 106 inbouwdoos verzonken

deurstationmod. deurstationmod. IBS-toets Voor System 106-behuizing 2-voudig tot 5-voudig, keuze uit de onderstaande artikelen:
spraakmod. belknopmod. 1-v belknopmod. 2-v belknopmod. 3-v belknopmod. 4-v belknopmod. 4-v IBS-toetsen cameramod. displaymod. (DIN 18040) info-mod. blinde mod. IB-doos verzonken 1-v

Optioneel reserveonderdeel

Onafhankelijk van de vooruitgang in de bouw kunnen de behuizingen al bij de ruwbouw worden gemonteerd.
Behuizing in een antraciet gelakte metaallegering verkrijgbaar: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur.

Kenmerken

Kenmerken

  • Verticale en horizontale montage zorgt voor een optimale aanpassing op de inbouwlocatie.
  • Geschikt voor gebruik in de gevelmodule.
  • De behuizingen kunnen worden gemonteerd zodra de gevel is voltooid.

Aanwijzingen

  • System 106 behuizing verzonken 1-voudig alleen voor gebruik met deurstationmodule en System 106 Keyless In-componenten.
  • Voor gebruik met System 106 inbouwdoos verzonken bij in het gebouw aanwezige frontplaat (brievenbus, deurinbouwsysteem e.d.).

Levering

  • Bandkabel, 10-polig en afsluitweerstanden zijn bij de levering inbegrepen (uitzondering: System 106-behuizing verzonken 1-voudig).

Afmetingen in mm

Behuizing 1-voudig: 106,5 106,5 23,35
Behuizing 2-voudig: 106,5 213,0 25,35
Behuizing 3-voudig: 106,5 319,5 25,35
Behuizing 4-voudig: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-voudig: 213,0 213,0 25,35
Behuizing 5-voudig: 106,5 532,5 25,35

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


System 106 vlakke inbouw Behuizing 1- tot 5-voudig
Montagehandleidingen

Montagehandleiding

Art.nr. 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.733 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads