Basiselement wipschakelaar 10 AX 250 V~
Uitschakelaar 2-polig

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Uitschakelaar 2-polig
Art.nr. 0102 00
0102 00
20,13 EUR
EAN 4010337102007
VE 10
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Optioneel reserveonderdeel

Kenmerken

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
28 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele leidingen tot:
2,5 mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Aanwijzingen

  • Ook met verlichting aan te sluiten.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010200

RFA, 444 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 010200

IFC, 15 Kb

Downloaden


Schakelaar 2-polig
Montagehandleidingen

Aansluitschema basiselement wipschakelaar voor uitschakeling 2-polig

Art.nr. 0102 00

PDF, 15 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads