Externe camera

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
zuiver wit
Art.nr. 1220 00
1220 00
560,14 EUR
EAN 4010337100058
VE 1
PS 10
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 11/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Externe camera voor wand- en plafondmontage met variabel objectief, geïntegreerde IR-ledverlichting en automatische witbalans.
  • De camera kan willekeurig bij de entree worden geïnstalleerd en via de DCS-camera-gateway in het Gira deurcommunicatiesysteem worden geïntegreerd.
  • Lichtgevoelige chipset voor heldere beelden bij schemering.
  • Instelbare IR LED's voor videobewaking in het donker.
  • EasyPlug cameramodule en montageplaat voor eenvoudige, snelle installatie.
  • Tweede video-uitgang voor aansluiting van een monitor tijdens de inbedrijfstelling.
  • Cameramodule langs drie assen instelbaar.

Technische gegevens

Nominale spanning:
DC 12 V +10 %

Nominale spanning:
AC 24 V +10 %

Stroomverbruik
DC 12 V:
max. 450 mA
AC 24 V:
max. 5 mA

Aansluitingen:
1 x video (HD-TVI, BNC), 1 x video (composite video, BNC), 1 x voeding (DC)

Camera
Beeldsensor:
1/3“ progressive scanning CMOS
Type:
Vario-dome
Objectief:
2,8 tot 12 mm; vario-focus-objectief
Resolutie:
720p25, 720p30
Horizontale kijkhoek:
28° tot 78°

Dag-/nachtomschakeling:
Elektromechanisch infrared-cut-filter

Electronic-shutter-regeling:
1/25 tot 1/50 000 s

Cameraregeling:
On-screen-display (OSD)

Tegenlichtcompensatie:
DWDR

Digitale zoom:
Ja

Videosysteem:
HD-TVI

Minimale lichtsterkte
Dag:
0,1 Lux
zw/w:
0,001 lx
IR-modus:
0 lx (F2,0)

IR-LED:
24 led

IR-bereik:
20 m

Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +60 °C

Beschermingssoort:
IP66

Luchtvochtigheid:
max. 90%

Gewicht:
ca. 950 g

Afmetingen in mm

Externe camera: Ø 143 h 125

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatieconfigurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt verschillende soorten installaties van diverse afmetingen mogelijk: van eengezinswoningen en appartementengebouwen tot hele wooncomplexen. Van de eenvoudige audio-installatie en video-installaties tot en met de integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruiksvriendelijke online tool die van de individuele configuratie van zulke installaties een waar genoegen maakt – voor huiseigenaren en beheerders, maar ook voor handwerkers en andere professionals.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Externe camera
Montagehandleidingen

Boorsjabloon

Art.nr. 1220 00

PDF, 89 Kb

Downloaden


Externe camera
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing (Index I02)

Art.nr. 1220 00

PDF, 1.168 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads