Dimactuator 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbouw
Art.nr. 5065 00
5065 00
176,73 EUR
EAN 4010337099260
VE 1/5
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Alternatieve beschrijving

Kenmerken

Kenmerken

    Functie in het Gira One systeem

    • Actuator voor het schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-ledlampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve transformatoren metNV-halogeen- of NV-ledlampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
    • 3 binaire ingangen voor het aansluiten van conventionele schakelaars, drukcontacten en bewegingsmelders met potentiaalvrije contacten.
    • De ingangen dienen voor het aansturen van Gira One actuatoren of voor het registreren van statusinformatie.
    • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
    • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
    • Vermogensuitbreiding door vermogensopvoereenheden.
    • Aansluiting van een externe temperatuurvoeler op ingang 3 mogelijk.
    • Programmering en inbedrijfstelling met de Gira Project Assistant (GPA) vanaf versie 5,0.
    • Versleutelde gegevensoverdracht tussen de Gira One apparaten.

    Dimuitgangen

    • Minimum en maximum lichtsterkte instelbaar.
    • Inschakelen op de laatste lichtsterktewaarde of vast ingestelde inschakellichtsterkte.
    • Instellen van een in- of uitschakelvertraging.
    • Trappenhuisfunctie, er kan optioneel een waarschuwingstijd en een waarschuwingslichtsterkte worden ingesteld.

    Binaire ingangen

    • Eén- of tweevlaks bediening voor wipdrukcontacten configureerbaar.
    • Aansluiting van wipdrukcontacten die worden geparametriseerd met de functie voor schakelen, dimmen, zonwering en ventilatie, scèneoproep, trappenhuis (bewegingsmelder), interne oproep, garagedeur en deuropener.
    • Aansluiting van bewegings- en aanwezigheidsmelders met potentiaalvrije relaisuitgangen.
    • Comfortabele groepenbesturing van schakel-, dim-, zonwerings- en ventilatieverbruikers.
    • Schakelcontact evaluatie van wind-, vorst-, lichtsterkte- of regensensoren met potentiaalvrije relaiscontacten mogelijk om zonwerings- en ventilatieverbruikers te beschermen tegen omgevingsinvloeden.
    • Opvragen raamcontacten en visualiseren in de Smart Home app: een geopend raam leidt na het verstrijken van 5 minuten tot de verwarmingsbedrijfsmodus vorstbescherming.
    • Opvragen deurcontacten en visualisatie in de Smart Home app: een geopende deur laat de jaloezieën of de rolluiken omhoog bewegen en vergrendelt ze.
    • Opvragen van een omschakeling verwarmen/koelen aan een warmtepomp om de huidige bedrijfsmodus (verwarmen of koelen) te kunnen doorgeven aan de verwarmingsregelaar.
    • Schakelcontactindicator voor de weergave van een contactstatus in de Smart Home app.
    • Configureerbare schakelingangen die onafhankelijk van elkaar kunnen worden geparametriseerd.
    • Registreren en afstellen van temperatuurwaarden via externe voelers (zie toebehoren) aan ingang 3.

    Functie in het Gira KNX systeem

    • Schakelen en dimmen van gloeilampen, HV-halogeenlampen, dimbare HV-led-lampen, dimbare spaarlampen, dimbare inductieve trafo's met NV-halogeen- of NV-led-lampen, dimbare elektronische trafo's met NV-halogeen- of NV-ledlampen.
    • Automatische of handmatige selectie van het bij de belasting passende dimprincipe.
    • Beveiligd tegen onbelast gebruik, kortsluiting en oververhitting.
    • Maximaal 8 onafhankelijke logische functies voor het realiseren van eenvoudige of complexe logische schakelingen.
    • Actief zendende retour- of statusmeldingen kunnen na herstel van de busspanning of na een ETS-programmeerprocedure globaal worden vertraagd.

    Dimuitgangen

    • Specificatie van de soort belasting en bepaling van het dimprincipe mogelijk: universeel (met automatische inmeetprocedure), elektronische trafo (capacitief/faseafsnijding), conventionele trafo (inductief/faseaansnijding), led (faseaansnijding) of led (faseafsnijding).
    • Dimkarakteristiek voor aanpassing aan de aangesloten last in de periode en het waardebereik configureerbaar.
    • Instelling van het dimbare bereik mogelijk (inschakellichtsterkte, basislichtsterkte; alternatief: onderste dimgrens en bovenste dimgrens).
    • Gedrag bij ontvangst van een absolute lichtsterkte kan worden ingesteld (aandimmen, aanspringen, fading).
    • Gedrag bij relatief dimmen in uitgeschakelde toestand kan worden ingesteld (kanaal inschakelen, geen reactie).
    • Centrale besturingsfuncties via maximaal 6 schakelobjecten, 6 dimobjecten en 6 waardeobjecten en verzamelretourmelding.
    • Retourmelding schakelen: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
    • Retourmelding lichtsterkte: actieve (bij wijziging of cyclisch op de bus zendend) of passieve (object uitleesbaar) retourmeldingsfunctie.
    • Voor actieve retourmeldingsobjecten kan het type van de actualisering worden ingesteld (bij wijziging van het ingangsobject of bij wijziging van de retourmeldingswaarde). Zo is een aanpassing aan visualisaties individueel mogelijk.
    • Retourmeldingen voor kortsluiting, overbelasting/netspanningsuitval en soort belasting (KNX conform en uitgebreid).
    • Reactie bij uitval/herstel van de busspanning en na een ETS-programmeerprocedure instelbaar.
    • Logische koppelingsfunctie voor de uitgang.
    • Vergrendelingsfunctie of alternatief gedwongen-standfunctie instelbaar.
    • Tijdfuncties (in-, uitschakelvertraging).
    • Trappenhuisverlichtingsfunctie met waarschuwing vooraf door tijdgestuurd reduceren van de verlichting of activering van een permanente verlichting.
    • Trappenhuisfunctie met tijdverlenging of variabele instelling van de trappenhuistijd via communicatieobject.
    • Soft-AAN-functie en Soft-UIT-functie instelbaar.
    • Automatische uitschakeling bij lichtsterkte < X% instelbaar (met individuele vertragingstijd).
    • Opname in lichtscènes mogelijk: Max. 64 interne scènes zijn instelbaar.
    • Vertragingstijd bij opvragen van scènes configureerbaar.
    • Bij het opvragen van een nieuwe scène kan dimgedrag worden ingesteld (aanspringen, aandimmen, fading).
    • Visuele retourmelding bij het opslaan van een scène.
    • Uitgebreid opvragen van scènes.
    • Bedrijfsurenteller activeerbaar.
    • Bedrijfsurenteller als voorwaartse teller (met optionele grenswaarde) of achterwaartse teller (met optionele startwaarde).

    Technische gegevens

    Nominale spanning:
    DC 21 tot 32 V SELV

    Gira One medium:
    Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Testspanning:
    4 kV (KNX/EIB buskabel)

    Aansluitingen
    Gira One bus:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Ingangen:
    Aansluitklemmen aan stuurleiding
    Belasting:
    Schroefklemmen

    Aansluitingdoorsnede:
    max. 4 mm²

    Ingangen
    Aantal:
    3

    Type ingang:
    potentiaalvrij

    Controlespanning
    Ingangen neveneenheid:
    ca. 5 V

    Totale lengte
    Leiding neveneenheid:
    max. 10 m

    Max. aansluitvermogen
    Gloeilampen:
    20 tot 230 W
    HV-halogeen:
    20 tot 230 W
    gewikkelde trafo:
    20 tot 210 VA
    Tronic-trafo:
    20 tot 230 W
    gewikkelde trafo met NV-led:
    20 tot 100 VA
    elektronische trafo met NV-led:
    typ. 20 tot 200 W
    HV-ledlampen:
    typ. 1 tot 200 W

    Omgevingstemperatuur:
    -5 °C tot +45 °C

    Aanwijzingen

    • Het maximale aansluitvermogen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsmodus (faseaanslijding of faseafsnijding). Zie de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
    • Vermogensreductie bij inbouw inhouten wand of gipswand -15%meervoudige combinaties -20%.
    • Vermogensuitbreiding door Gira vermogensopvoereenheden.
    • Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA)
    • Toestand bij levering: bediening van dimuitgang via ingang 1 (lichter) en ingang 2 (donkerder) mogelijk.

    Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

    In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

    Naar de Mediadatabank

    Downloaden


    Datablad


    Bestektekst


    Dimactuador 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor Gira One
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5065 00

    PDF, 919 Kb

    Downloaden


    Dimactuador 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Gebruiksaanwijzingen

    Bedieningsvoorschrift.

    Art.nr. 5065 00

    PDF, 884 Kb

    Downloaden


    Dimactuador 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor KNX
    Productdatabase

    vanaf ETS5.7.3

    Art.nr. 5065 00

    ZIP, 1.770 Kb

    Downloaden


    Gira One
    Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

    Systeemgrondbeginselen

    Art.nr.

    PDF, 18.127 Kb

    Downloaden


    Downloaden (de)


    Dimmaktor 1fach 200 W mit Binäreingang 3fach für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Art.nr. 5065 00

    PDF, 5.201 Kb

    Downloaden


    Bestelinfo Kenmerken Downloads
    Home Gira One / Gira KNX Gira One / Gira KNX: Binaire ingangen Dimactuator 1-voudig 200 W met binaire ingang 3-voudig voor Gira One en KNX