Tastsensor 3 Plus 5-voudig (2+3) voor KNX
System 55 met inbedrijfstellingswip

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5145 00
5145 00
485,55 EUR
EAN 4010337086895
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

busaankopp.3 busaankopp.3 ext.voeler Een van de onderstaande artikelen:
wippenset 5-v Plus (2+3) TK wippenset 5-v Plus (2+3) wippenset 5-v Plus (2+3) beschr. Een van de onderstaande artikelen:
afd.r. 2-v z/ms

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Montage op busaankoppelaar 3 of busaankoppelaar 3 van externe voeler.
  • Beveiliging tegen demontage door schroefbevestiging.
  • Grafisch display met achtergrondverlichting en veelzijdige weergavemogelijkheden, zoals temperatuur, tijd, datum, alarm- en hulpteksten.
  • Twee meerkleurige status-leds per bedieningsvlak.
  • Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) via ETS parametriseerbaar.
  • Tekstkaderverlichting bij wippensets met tekstkader.
  • Interne temperatuurvoeler voor het meten van de lokale kamertemperatuur.

Tastsensor-eigenschappen:

  • Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
  • Wipfunctie: Schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening en handmatige ventilatoraansturing.
  • Toetsfunctie: schakelen, dimmen, jaloeziebesturing, waardegever 1 byte, waardegever 2 bytes, scèneneveneenheid, tweekanaalsbediening, thermostaatneveneenheid, thermostaatbediening, verwarmingsklokbediening en handmatige ventilatorbesturing.
  • Thermostaatneveneeheid of thermostaatbediening: bedrijfsmodusomschakeling, (gedefinieerde keuze van een bedrijfsmodus of omschakelen tussen diverse bedrijfsmodi bij thermostaatneveneeheid), wijzigen van de aanwezigheidstoestand, instelwaardeverschuiving.
  • Vergrendelobject voor het vergrendelen van afzonderlijke toets- of wipfuncties.
  • Weergave van een alarmmelding door het knipperen van alle leds.
  • Meerkleurige status-led (rood, groen, blauw) kan globaal of telkens apart worden geconfigureerd. Via de bus kan een prioriteitsfunctie worden geactiveerd waarmee kleur en weergave-informatie van afzonderlijke status-leds kunnen worden gewijzigd.
  • Tekstkaderverlichting AAN, UIT, automatische uitschakeling of via object schakelbaar.
  • Communicatieobject voor lichtsterktesaansturing van de status-led, tekstkaderverlichting en achtergrondverlichting van het display.

Ruimtetemperatuurregelaar-eigenschappen:

  • Bedrijfsstanden: comfort, stand-by, nacht en vorst- of hittebescherming met elk eigen temperatuurinstelwaarden (voor verwarmen en/of koelen).
  • Comfortverlenging met aanwezigheidstoets.
  • Vorst- resp. hittebescherming door raamstatus of automatische vorstbescherming.
  • Weergave van de kamerthermostaatinformatie op het display van het apparaat
  • Naar keuze een of twee regelkringen.
  • Per verwarmings- of koelstand kunnen verschillende regeltypen worden geconfigureerd: PI-regeling (continue of schakelende PWM) of 2-puntsregeling (schakelend).
  • Regelparameters voor PI-regelaar en 2-puntsregelaar instelbaar.
  • Interne temperatuurvoeler en maximaal twee externe temperatuurvoelers (1 x object, 1 x bedraad) voor ruimtetemperatuurmeting mogelijk.
  • Optionele bedrade externe sensor bij vloerverwarming.
  • Verwarmingsklok met 28 schakeltijden.

LCD-eigenschappen:

  • Grafisch display met schakelbare led-achtergrondverlichting.
  • 1-bereiks- of 2-bereiksweergave.
  • Tekstweergaven op het display in de talen: Duits, Engels, Nederlands, Noors, Russisch en Pools. Meer talen verkrijgbaar via internet.

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Beschermingsklasse:
III

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservicewww.marking.gira.com.
  • De tastsensor wordt geleverd met een programmaneutrale inbedrijfstellingswip. De bij het schakelaarprogramma passende wippenset moet apart worden besteld.

Levering

  • Neutrale tekstlabels worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Gira tastsensor 3 (B)
Productinformatie

Gira tastsensor 3
Productinformatie
Gira tastsensor 3
Aansturing van de Gira
KNX / EIB installatie (B)
Art. nr. 17171 24

Art.nr.

PDF, 480 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 plus 2-/5-voudig
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 5142 00
5145 00

PDF, 1.440 Kb

Downloaden


Tastsensor 3 plus vijfvoudig (2+3) (uit index I05)
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0f.

Art.nr. 5145 00

VD5, 5.556 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Tastsensor 3 plus 2-/5-fach (ab Index I05)
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 5142 00
5145 00

PDF, 7.515 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads