Neveneenheidbediening van basiselementen met ingang neveneenheid uit System 3000.
Bedrijf met geschikt opzetstuk bedieningselement uit System 3000.
Bedrijf met nulldraadaansluiting.
Combinatie met RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX
sensorkanaal 1-voudig/2-voudig.
Draadloze besturing van andere apparaten voor KNX als sensor mogelijk.
temperatuurmeting.
De 3-draads neveneenheid fungeert als voeding voor het RF bedieningselement-opzetstuk 1-voudig/2-voudig voor KNX.
Technische gegevens
Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by
afhankelijk van het opzetstuk:
0,1 tot 0,5 W
Kabellengte tot hoofdeenheid:
max. 100 m
Inbouwdiepte:
24 mm
Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur:
-20 °C tot +45 °C
Aanwijzingen
Kan in combinatie met KNX RF bedieningselement-opzetstukken en eNet bedieningselement-opzetstukken als zender die op het lichtnet is aangesloten functioneren.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.