Op beide aansluitingen is het volledige signaalspectrum van 4 tot 2400 MHz beschikbaar.
Via de TV-aansluiting is gelijkspanningsoverdracht (max. DC 24 V / 500 mA) naar een satellietantenne mogelijk.
Technische gegevens
Aansluitdemping:
5 dB
Inbouwdiepte:
28 mm
Aanwijzingen
Voor toepassing in individuele antenne-installaties en voor centrale antenne-installaties, kabel-en satellietverdeelinstallaties op ontkoppelde steekleidingen.
Alleen voor schroefbevestiging.
Meer afbeeldingen in de Mediadatabank
In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.