Voeding DC 24 V 700 mA

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 2570 00
2570 00
110,54 EUR
EAN 4010337025702
VE 1
PS 18
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/23.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Kenmerken

Technische gegevens

Nominale spanning
primair:
AC 230 V, 50 Hz

Nominale spanning secundair
secundair:
DC 24 V SELV

Nominale stroom secundair:
0,7 A

Zekering:
elektronisch, met automatische resetfunctie

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +40 °C

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 6

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 257000

RFA, 348 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 257000

IFC, 29 Kb

Downloaden


Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Basishandboeken/systeemgrondbeginselen

Grondbeginselen, ontwerpvoorbeelden
Gira deurcommunicatiesysteem (NL)
Art. nr. 1736 20

Art.nr.

PDF, 5.568 Kb

Downloaden


Voedingseenheid voor deurcommunicatie 24 V DC 700 mA
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2570 00

PDF, 49 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads