Basiselement wipschakelaar en wipdrukcontact 10 AX 250 V~ wisselschakelaar / wisseldrukcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Wisselschakelaar/{br)}wisseldrukcontact
Art.nr. 0139 00
0139 00
27,75 EUR
EAN 4010337022725
VE 1/5
PS 01
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
 

wip 2-v wip 2-v + set IP44

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Wipschakelaar en -drukcontact waarbij de linker wip een schakelaar is en de rechter wip een drukcontact.
  • Voor schakelen en aansturen van de kleur van de led-oriëntatieverlichting.
  • Voor handmatig aansturing van bewegingsmelders.
  • Voor het aansturen van dimneveneenheden.
  • Voor het aansturen van geschakelde verlichting.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
32 mm

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Nominaal vermogen
LEDi/ CFLi:
100 W

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads