System 106 belknopmodule 4-voudig met inbedrijfstellingstoetsen

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Inbedrijfstellingstoetsen
Art.nr. 5539 000
5539 000
110,77 EUR
EAN 4010337022503
VE 1
PS 20
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Vereiste accessoires

Een van de onderstaande artikelen:
Opbouwbehuizing 2-voudig tot 5-voudig

belknop beschr. belknop TK belknopafd. belknopmod. 1-v belknopafd. belknopmod. 2-v belknopafd. belknopmod. 3-v Een van de onderstaande artikelen:
deurstationmod. IBS-toets spraakmod. Een van de onderstaande artikelen:
OB-beh. 2-v OB-beh. 3-v OB-beh. 4-v OB-beh. 2x 2-v OB-beh. 5-v

Optioneel reserveonderdeel

Het Gira System 106 is een installatiesysteem van echt metaal in puristisch-hoogwaardig design zonder afdekraam, gebaseerd op een basisafmeting van 106,5 × 106,5 mm. Met het modulaire deurstation in het Gira System 106 begint gastvrijheid al voor de huisdeur. Van belknop-, spraak- en cameramodule tot en met de info- en blinde module vormen alle functies een harmonieus totaalbeeld. In het donker zorgen de belknoppen met tekstkader en achtergrondverlichting voor een goede leesbaarheid en een aangename verschijning.

Individueel aanpasbaar door modulaire constructie
Het System 106 kan worden toegepast in een- en meergezinswoningen, maar ook bij kantoorgebouwen, industriële objecten en hotels. Door de modulaire opbouw kan het systeem qua afmetingen, design en functionaliteit individueel aan de behoeften worden aangepast. Uitbreidingen en wijzigingen zijn door uitwisseling van de modules te allen tijde mogelijk.
Zelfs het front kan met dit systeem worden verwisseld. Zo kan de uitstraling van het systeem ook achteraf van bijvoorbeeld verkeerswit in edelstaal worden gewijzigd, zonder dat daarbij de elektronische componenten moeten worden vervangen.

Hoogwaardige materialen
De modules zijn zonder afdekraam verkrijgbaar met designfronten in twee varianten geborsteld edelstaal (V2A en V4A), van geanodiseerd aluminium C-0 en van een in verkeerswit (RAL 9016) gelakte metaallegering: robuuste materialen die zorgen voor een lange levensduur. Camera- en displaymodule (DIN 18040) beschikken over een zwarte glazen afdekking.

Eenvoudige installatie en montage in fasen
Het systeem kan, parallel aan het voortschrijden van de bouw, in verschillende fasen worden geïnstalleerd. Zo kan bij de ruwbouw eerst alleen het onderste gedeelte van de opbouwbehuizing worden gemonteerd en kunnen leidingen en modules worden toegevoegd wanneer ze nodig zijn.

Individuele opschriften
Belknop- en info-modules kunnen via de Gira labelservice van individuele laseropschriften worden voorzien.

Kenmerken

Kenmerken

  • Aangenaam te bedienen, tegen vandalisme beschermde en krasvaste belknop.
  • Functiewijzigingen, bijvoorbeeld van 2-voudig naar 4-voudig, kunnen eenvoudig worden gerealiseerd door de knoppen te vervangen.
  • Verschillende opschriftvarianten mogelijk.

Technische gegevens

Voeding
Systeem:
via bandkabel, 10-polig

Opgenomen vermogen
Maximaal:
160 mW
Stand-bystand:
14 mW

Aansluitingen
Systeem:
2 x klemmenstrook

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C

Beschermingssoort:
IP54

Aanwijzingen

  • Professionele tekstlabels via de Gira labelservice www.marking.gira.com.

Afmetingen in mm

106,5 106,5 28,7

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira deurcommunicatieconfigurator
Het Gira deurcommunicatiesysteem maakt verschillende soorten installaties van diverse afmetingen mogelijk: van eengezinswoningen en appartementengebouwen tot hele wooncomplexen. Van de eenvoudige audio-installatie en video-installaties tot en met de integratie in een computernetwerk. De Gira deurcommunicatieconfigurator is een gebruiksvriendelijke online tool die van de individuele configuratie van zulke installaties een waar genoegen maakt – voor huiseigenaren en beheerders, maar ook voor handwerkers en andere professionals.
Meer

Voorzie uw Gira producten online van opschriften
In slechts vier stappen kunt u hier een opschrift voor uw Gira product vormgeven en uw ontwerp ter bestelling aan ons versturen. Selecteer eerst uw product. Voer dan de gewenste tekst in en bepaal hoe deze eruit moet zien. U kunt uw ontwerp vooraf controleren en als PDF-document bekijken. Bestel ten slotte het door u ontworpen opschrift via onze comfortabele online service.
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


System 106 belknopmodule
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing

Art.nr. 5531 ..
5532 ..
5533 ..
5534 ..
5539 000

PDF, 872 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads