Systeem:
via bandkabel, 10-polig
tot 2 cameramodules:
via besturingsapparaat video
vanaf 3 cameramodules:
aanvullend via voeding voor deurcommunicatie DC 24 V 300 mA
Maximaal:
2,7 W (camera in nachtmodus actief)
Systeem (bandkabel, 10-polig):
2 x klemmenstrook
Video (analoog):
1x klemmenstrook
Zichtbaar detectiebereik:
100°
Weergegeven detectiebereik (op het beeldscherm)
Draaiknop op positie 9:
100°
bij normaal 4:3-formaat:
85°
Resolutie videosignaal:
Analoog CVBS, 50Hz/625 regels
Omschakeldrempel dag- naar nachtmodus:
1 Lux
Lichtgevoeligheid in zw/w-modus:
0,1 Lux
Elektronisch diafragma sluitertijd:
tot 1/60 000 s
Aanbevolen montagehoogte:
1,50 m
Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +70 °C