KNX aanwezigheidsmelder Mini Komfort

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2225 00
2225 00
237,10 EUR
EAN 4010337014690
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 07/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.

Optionele accessoires

Aanwezigheidsmelder voor aanwezigheidsbewaking (bedrijfsstand: aanwezigheidsmelder), voor bewegingdetectie (bedrijfsstand: plafondobserver) of voor bewaking door meldtelegrammen (bedrijfsstand: melder) binnen en buiten. Door het beschaafde design, de zeer vlakke uitvoering en het flexibele montageconcept zijn de aanwezigheidsmelders Mini zeer geschikt voor objecten met hoge architectonische eisen.

Kenmerken

Kenmerken

  • Extreem vlakke inbouw.
  • Klemmontage tegen verlaagde plafonds.
  • Plafondmontage tegen vaste plafonds in apparaatdoos conform DIN 49073 met optionele accessoires.
  • Opbouwmontage in opbouw-apparaatdoos (optionele accessoires).
  • Door beschermingssoort IP44 geschikt voor montage buiten of in vochtige ruimten.
  • Door overschilderbare designring aan de kleur van wand of plafond aan te passen.
  • Na verwijdering van de designring zijn alle bedieningselementen (bv. de programmeerknop) van het apparaat gemakkelijk vanaf de voorzijde bereikbaar. Daardoor is geen demontage nodig voor afstelling achteraf of programmering via ETS.
  • Plafond-inbouwapparaat met geïntegreerde KNX busaankoppelaar.
  • PIR-sensoren: drie sensoren, geïntegreerde lichtsterktesensor.
  • Gevoeligheid van de bewegingsdetectie via instelknop handmatig instelbaar.
  • Goevoeligheid via ETS configureerbaar.
  • Gevoeligheidsinstelknop op het apparaat via software te deactiveren.
  • Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
  • Aparte verwerking in het bereik veraf van de drie PIR-sensoren met elk 120° detectiebereik met overlap.
  • Handmatige bediening met IR-afstandsbediening.
  • Maximaal 5 + 2 functieblokken configureerbaar.
  • Functieblokken 1 t/m 5 instelbare functie: plafondobserver, aanwezigheidsmelder, meldstand.
  • Functieblok 6: aanwezigheidsmelder met lichtregeling.
  • Functieblok 7: lichtsterktesensor met grenswaardebewaking.
  • Functieblokomschakeling voor bv. dag-/nachtmodus of week-/weekendmodus.
  • Functieblokken 1 t/m 5: afzonderlijk apparaat, hoofdeenheid, neveneenheid instelbaar.
  • Instelbare bedrijfsstand bij afzonderlijk apparaat als hoofdeenheid: automaat, halfautomaat (handmatig AAN/ automatisch UIT of automatisch AAN/ handmatig UIT).
  • Twee uitgangen per functieblok (1 t/m 5) bij functie plafondobserver, aanwezigheidsmelder.
  • Functies plafondobserver, aanwezigheidsmelder per uitgang: schakelen, trappenhuisfunctie, schakelen met gedwongen stand, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever, temperatuurbedrijfsstand.
  • Plafondobserver, aanwezigheidsmelder: schemeringsniveau instelbaar, schemeringsniveau via extern communicatieobject of per teach-in, extra zendvertraging via extern communicatieobject, adaptieve nalooptijd (zelflerende extra zendvertraging), korte aanwezigheidsfunctie, retourmelding van het schemeringsniveau, vergrendelingsfunctie, handmatige bediening met tastsensor (apart communicatieobject), uitschakellichtsterkte (bij aanwezigheidsmelder) via teach-in, meting van de periode na de laatste beweging.
  • Functie aanwezigheidsmelder met lichtregeling: Combinatie met functieblok aanwezigheidsmelder of afzonderlijk apparaat, instelwaarde instelbaar, instelmogelijkheid via extern communicatieobject, instelwaardeverschuiving via extern communicatieobject, teach-in-functie, retourmelding van de effectieve instelwaarde.
  • Functie lichtsterktesensor met grenswaardebewaking: tot drie grenswaarden configureerbaar, functies schakelen, dimwaardegever, lichtscène-neveneenheid, hysterese configureerbaar, grenswaarde via extern communicatieobject of teach-in, vergrendelingsfunctie.
  • Nieuw: geïntegreerde temperatuurvoeler voor meting van de kamertemperatuur (vanaf indexversie I02).

Technische gegevens

KNX medium:
TP256

Montagehoogte:
2,20 m tot 5 m

Waarnemingshoek:
360°

Montagehoogte 3 m
Detectiebereik:
Ø ca. 12 m

Lichtsterktesensor
Meetbereik:
10 tot 2000 lx
Detectiebereik:
5 m Ø

Opbouwhoogte op plafond
Designring:
1,25 mm
inclusief lens:
4,8 mm

Omgevingstemperatuur:
-25 °C tot +55 °C

Relatieve luchtvochtigheid:
10 tot 100% (geen condensatie)

Beschermingssoort:
IP44

Beschermingsklasse:
III

Aansluiting KNX:
Aansluit- en aftakklem

Inbouwdiepte:
34 mm

Aanwijzingen

  • De aanwezigheidsmelder Mini is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme alarminstallaties.

Levering

  • Designring klein bij levering inbegrepen.
  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen in mm

Plafonduitsparing: 44 -
Afmetingen (incl. designring klein): 53,5 38

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Gira KNX aanwezigheidsmelder Mini
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 222500

RFA, 452 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 222500

IFC, 93 Kb

Downloaden


Aanwezigheidsmelder Mini Comfort
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS3.0d.

Art.nr. 2225 00

VD4, 581 Kb

Downloaden


Aanwezigheidsmelder Mini Comfort
Productdatabase

Productdatabank vanaf ETS4

Art.nr. 2225 00

ZIP, 619 Kb

Downloaden


Aanwezigheidsmelder Mini Standaard, Aanwezigheidsmelder Mini Comfort
Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing.

Art.nr. 2220 00
2225 00

PDF, 1.697 Kb

Downloaden


Gira KNX-aanwezigheidsmelders Mini
Productinformatie

Productinformatie

Art.-nr. 18683 24

Art.nr.

PDF, 3.697 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Präsenzmelder Mini Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 2225 00

PDF, 4.739 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads