KNX voeding 640 mA onderbrekingsvrij

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
DIN-rail
Art.nr. 1079 00
1079 00
428,03 EUR
EAN 4010337009115
VE 1
PS 26
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/22.
Prijssysteem (PS) anders dan 1 of 14 = gereduceerde korting.
Uitloopartikel. Leverbaar tot 10/2022.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Voedingen voor KNX apparaten met busspanning.

Kenmerken

Kenmerken

  • Uitgang met geïntegreerde smoorspoel voor de voeding van KNX buslijnen.
  • Uitgang DC 30 V voor de voeding van aanvullende apparaten.
  • Nominale stroom willekeurig over de uitgangen te verdelen.
  • Resetknop.
  • Kortsluitvast.
  • Bestand tegen overspanning.
  • Beveiligd tegen onbelast gebruik.
  • Geschikt voor bedrijf in installaties met noodstroomvoorziening.
  • Potentiaalvrij meldcontact voor bedrijfs- en diagnosemelding.
  • De onderbrekingsvrije voeding 640 mA levert de KNX systeemspanning.
  • Met geïntegreerde smoorspoel voor ontkoppeling van de buslijn van de voeding.
  • Met aansluitingen voor een loodgelaccu voor buffering van de KNX spanning bij stroomuitval.
  • Er kunnen maximaal twee loodgelaccu's worden aangesloten en met de onderbrekingsvrije voeding worden geladen.
  • Met een temperatuurvoeler wordt de laadspanning temperatuurafhankelijk geregeld.
  • De onderbrekingsvrije voeding is voorzien van een potentiaalvrij wisselcontact voor het melden van een storing (bv. stroomuitval, accustoring, overbelasting of kortsluiting).

Technische gegevens

Nominale spanning
AC:
AC 200 tot 240 V, 50/60 Hz
DC:
DC 240 tot 250 V

Uitgangsspanning
KNX lijn:
DC 28 tot 31 V SELV
Aanvullende uitgang:
DC 30 V

Melduitgang
Schakelspanning AC:
AC 12 tot 230 V
Schakelspanning DC:
DC 2 tot 30 V
Schakelstroom:
5 mA tot 2 A

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Netspanning:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45°C

Nominale spanning primair:
AC 230 V, 50 / 60 Hz

Nominale spanning secundair:
DC 28 tot 31 V SELV

Nominale stroom secundair:
640 mA, kortsluitvast

Wisselcontact potentiaalvrij:
AC 230 V, 6A

Wisselcontact potentiaalvrij:
DC 12/24 V, 4A

Aansluitingen
KNX:
Aansluit- en aftakklem
Belasting:
Schroefklemmen

Aansluitingdoorsnede:
max. 4 mm²

Aanwijzingen

  • Montage op DIN-profielrail.
  • VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Aansluiting met KNX busaansluit- of aftakklemmen (geen datarail vereist).
  • Advies: overspanningsbeveiliging voor Gira KNX producten.
  • Overspanningsafleider BUStector BT 24, fabricaat: DEHN + SÖHNE, artikelnr. 925001.

Levering

  • KNX aansluit- en aftakklem bij levering inbegrepen.

Afmetingen

Modulebreedtes (TE): 8

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Revit Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 107900

RFA, 672 Kb

Downloaden


IFC Bestand voor BIM (Bouwwerkinformatiemodel)

Art.nr. 107900

IFC, 501 Kb

Downloaden


Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningshandleiding.

Art.nr. 1079 00

PDF, 371 Kb

Downloaden


Voedingseenheid 640 mA onderbrekingsvrij
Productdatabase

72 KByte.

Art.nr. 1079 00

VD1, 10 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


Spannungsversorgung 640 mA unterbrechungsfrei
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Art.nr. 1079 00

PDF, 102 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads