Nieuw

RF Multi gegevensinterface voor KNX

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 5121 00
5121 00
244,77 EUR
EAN 4010337133261
VE 1
PS 06
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw.

Kenmerken

Kenmerken

  • Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en KNX installatie via KNX RF (draadloos).
  • De radiostandaarden KNX RF Ready en KNX RF Multi worden ondersteund.
  • De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
  • Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware worden uitgevoerd (KNX RF Ready vanaf ETS5 / KNX RF Multi vanaf ETS6).
  • Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf ETS5.
  • Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden doorgestuurd.
  • Geen extra USB-driver nodig.

Technische gegevens

KNX medium:
RF1.R (vanaf ETS 5)RF1.M (vanaf ETS 6)

Inbedrijfstellingsmodus:
S-Mode

Voeding:
DC 5 V via USB-aansluiting

USB-versie:
2.0 of hoger

USB-aansluiting:
Type A

Omgevingstemperatuur:
-10 °C tot +55 °C

Relatieve luchtvochtigheid:
Max. 80% (condensvrij)

Radiofrequentie (KNX RF Ready):
868,3 MHz

Radiofrequenties (KNX RF Multi):
868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850 MHz

Zendvermogen:
max. 20 mW

Bereik (vrije veld):
ca. 100 m

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


RF Multi gegevensinterface voor NL KNX
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 5121 00

PDF, 680 Kb

Downloaden


Downloaden (de)


RF Multi Datenschnittstelle für KNX (USB-Stick)
Technische Dokumentation

Quick Start Guide

Art.nr. 5121 00

PDF, 388 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads