Basiselement lichtsignaal

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 0161 00
0161 00
12,15 EUR
EAN 4010337161004
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
28 mm

Aansluitingdoorsnede
maximum:
2 x 2,5 mm²
minimum:
2 x 1,5 mm²

Aanwijzingen

  • Kan worden verlicht met verlichtingselementen voor lichtsignaal.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads