Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 24 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelicht

Artikelvergelijking | 1
Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2473 00
2473 00
75,53 EUR
EAN 4010337104391
VE 1/5
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/25.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Vervangt 0391 ..

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 24 V~.
  • Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
  • Handmatig uitschakelen van de temperatuurregeling.
  • Ingangsklem voor activering van de verlagingstemperatuur (ECO) via centrale klok.
  • Ingangsklem voor activering van het koelbedrijf via centrale besturing.
  • Interne temperatuurvoeler.
  • Vorstbeveiligingsfunctie.
  • Geruisloos schakelen.
  • Temperatuurvalherkenning (oproepen van de vorstbeschermingstemperatuur bij openen van het raam).
  • Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM) of tweepuntsregeling (aan/uit).
  • Aanpassing aan ventielen (maakcontact of verbreekcontact).
  • Offset-instelling (correctiewaarde voor gemeten temperatuur).
  • Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
  • Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het ventiel).

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 24 V SELV (± 10%), 50/60 Hz

Stand-by:
<0,1 W

Aansluitvermogen:
Max. 24 W

Aantal regelaandrijvingen:
1 tot 5Thermische regelaandrijving 24 V~ Gira artikelnr.: 2179 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3 aandrijvingen!

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Kabellengte ingangen:
max. 100 m

Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Basiselement ruimtetemperatuurregelaar 24 V~ met verbreekcontact resp. maakcontact, uitschakelaar en controlelamp
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2473 00

PDF, 1.062 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads