secundair:
SELV 26 DC V ± 2 V
Nominale stroom secundair
Piekbelasting:
550 mA (max. 5 s)
Uitschakeling bij overbelasting:
vanaf 350 mA
Aansluitingdoorsnede:
0,6 mm tot 2,5 mm²
Uitgang deuropener:
AC 12 V, max. 1,6 A / ID 25 %
Relaisuitgang:
AC/DC 30 V, 2 A
Totale leidinglengte:
max. 700 m
Kabellengte van het besturingapparaat naar de verst verwijderde deelnemer
bij kabel-Ø 0,8 mm:
max. 300 m
bij kabel-Ø 0,6 mm:
max. 170 m
Omgevingstemperatuur:
-5 °C tot +45 °C