Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met 30° gedraaid basiselement en verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus)

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
crème wit glanzend
Art.nr. 4418 01
4418 01
12,62 EUR
EAN 4010337094920
VE 1/5
PS 01
zuiver wit glanzend
Art.nr. 4418 03
4418 03
12,62 EUR
EAN 4010337094944
VE 1/5
PS 01
zuiver wit mat
Art.nr. 4418 27
4418 27
12,62 EUR
EAN 4010337094999
VE 1/5
PS 01
antraciet
Art.nr. 4418 28
4418 28
13,82 EUR
EAN 4010337095026
VE 1/5
PS 11
kleur aluminium
Art.nr. 4418 26
4418 26
18,18 EUR
EAN 4010337094982
VE 1/5
PS 11
zwart mat
Art.nr. 4418 005
4418 005
18,18 EUR
EAN 4010337094913
VE 1/5
PS 11
grijs mat
Art.nr. 4418 015
4418 015
18,18 EUR
EAN 4010337094937
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
  • Speciaal geschikt voor haakse stekers.
  • Ook voor gebruik in Gira energiezuilen en vloersystemen.
  • Voor schroefbevestiging.
  • Vereenvoudigde montage door gepatenteerde positie van de grote sleutelgatprofielen door middel van schroeven van de contactdoos.
  • Geringe inbouwdiepte.
  • Grote, ergonomisch gevormde ontgrendelingshendels.
  • Stabiele aardbeugel met massieve aardingsvingers.
  • Stabiele en corrosiebestendige stalen draagring.
  • Breukvaste sokkel van thermoplast.

Technische gegevens

Inbouwdiepte:
31 mm

Aansluitingdoorsnede
voor geleiders van:
1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen

  • Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads