Nieuw

Wipdrukcontact 10 A 250 V~ met tekstkader
Maakcontact 1-polig met apart meldcontact

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
grijs
Art.nr. 3152 31
3152 31
43,65 EUR
EAN 4010337124085
VE 1
PS 14
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/24.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 12/2025.
De schakelaars en schakelwippen van de nieuwe en vorige schakelaargeneratie in System 55 komen optisch vrijwel volledig met elkaar overeen . Technisch gezien zijn de beide generaties niet met elkaar te combineren vanwege de nieuwe bevestiging van de schakelwip.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast” of wordt polycarbonaat genoemd.

Technische gegevens

Aansluitingdoorsnede
voor stijve en flexibele geleiders tot:
2.5mm²

Aanwijzingen

  • Ook verlichtbaar aan te sluiten.

Levering

  • Blanco tekstlabel is bijgeleverd.
  • Tekstlabels met symbolen 'Licht', 'Belknop' en 'Deur' worden meegeleverd.

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Overige links

Link naar de artikelnummers van de overzichtstool oud/nieuw
Meer

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Bestelinfo Kenmerken Downloads