Nieuw

System 3000 led-draaidimmer-basiselement Basic RC

Specificatie
Art.nr.
EUR/stuk
excl. BTW
Ruimte
Aantal
EAN
VE
PS
Art.nr. 2457 00
2457 00
47,50 EUR
EAN 4010337131458
VE 1
PS 02
Adviesprijzen, Prijzen geldig voor België met prijzen per 01/26.
Elke Kortingsgroep/Prijssysteem (PS) heeft een eigen advies korting.
Nieuw. Leverbaar vanaf 02/2026.

Vereiste accessoires

Optionele accessoires

Kenmerken

Kenmerken

  • Apparaat werkt volgens het faseafsnijprincipe.
  • Inschakelen door middel van een lichtbesparende softstart.
  • Druk-/wisselschakelaar voor integratie in wissel- en kruisschakelingen.
  • Instelbare minimale helderheid.
  • Instelbare maximale helderheid.
  • Elektronische beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting.
  • Elektronische oververhittingsbeveiliging.
  • Geen neutrale geleider nodig.

Technische gegevens

Nominale spanning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Stand-by:
geen

Aansluitvermogen bij 35 °C
HV-ledlampen (faseafsnijding):
typ. 3 tot 200 W
Gloeilampen:
3 tot 200 W
HV-halogeen:
3 tot 200 W
elektronische trafo met NV-led (faseafsnijding):
typ. 3 tot 200 W

Kabellengte
Belasting:
max. 100 m

Inbouwdiepte:
24 mm

Montage:
in inbouwdoos conform DIN 49073

Omgevingstemperatuur:
0 °C tot +35 °C

Meer afbeeldingen in de Mediadatabank

In de Mediadatabank vindt u afbeeldingen van de geselecteerde producten, die u voor uw publicaties kunt gebruiken. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

Naar de Mediadatabank

Downloaden


Datablad


Bestektekst


Led-draaidimmer-basiselement Basic RC
Gebruiksaanwijzingen

Bedieningsvoorschrift.

Art.nr. 2457 00

PDF, 363 Kb

Downloaden


Bestelinfo Kenmerken Downloads